Osnovni nosilec za TS IT

Št. artikla: DK 5501300

Za namestitev modulov talnih plošč.

Št. artikla:
DK 5501300
Opis izdelka
Za montažo modulov talnih plošč.
Prednosti
Montaža brez orodja ali pritrditev z vijaki.
Enostavna naknadna vgradnja in kombinacija s stabilizatorjem.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
2 montažni tirnici, vključno z montažnimi deli.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
Globina: 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,11 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177678873
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Base mount, 2 mounting rails incl. assembly parts, D: 600 mm, for TS IT, TX CableNet, sheet steel, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions