Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.
- Št. artikla:
- DK 5501420
- Opis izdelka
- Stranska perforacija sistema za montažo pribora in za prezračevanje stranskih komponent.
- Prednosti
- Preprosto namestite v sistemske luknje 482,6 mm (19") montažnih nosilcev po nastavitvi zahtevane razdalje 482,6 mm (19") med nivoji
- Aplikacije
- Za montažo na sprednjo montažno raven
- Za podporo težke opreme
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Distance between mounting levels
- 445 mm
- Dolžina
- 375 mm
- Možnosti namestitve
- za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne
- Navodila za sestavljanje
- 482,6 mm (19") razdaljo med nivoji v VX IT je treba pred namestitvijo ustrezno prilagoditi
- Nosilnost
- 800 N, statično
- Opomba
- Učinkovita kontaktna površina 35 mm na stran
- Kontaktna površina
- Širina: 35 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
TS IT
TX CableNet - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,12 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177678972
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Slide rail, 1 U, D: 375 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 445 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings
- Dokumentacija
- Instructions