Drsna tirnica, 1 U, statična namestitev za VX IT, TS IT, TX CableNet

Št. artikla: DK 5501440

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.

Št. artikla:
DK 5501440
Opis izdelka
Stranska perforacija sistema za montažo pribora in za prezračevanje stranskih komponent.
Prednosti
Preprosto namestite v sistemske luknje 482,6 mm (19") montažnih nosilcev po nastavitvi zahtevane razdalje 482,6 mm (19") med nivoji
Aplikacije
Za montažo na sprednjo montažno raven
Za podporo težke opreme
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Distance between mounting levels
645 mm
Dolžina
575 mm
Možnosti namestitve
za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne
Navodila za sestavljanje
482,6 mm (19") razdaljo med nivoji v VX IT je treba pred namestitvijo ustrezno prilagoditi
Nosilnost
800 N, statično
Opomba
Učinkovita kontaktna površina 35 mm na stran
Kontaktna površina
Širina: 35 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
TS IT
TX CableNet
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,6 kg
Bruto teža
1,74 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177678996
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Slide rail, 1 U, D: 575 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 645 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings
Dokumentacija
Instructions