Kabelski kanal za TS IT, TE

Št. artikla: DK 5502145

Cable duct with removable duct cover hinged on both sides.

Št. artikla:
DK 5502145
Prednosti
Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
Visoka gostota zaradi napeljave kablov v obliki črke U
Primerno za povezovanje hrbet ob hrbtu
Material
Jeklena pločevina
Plastika po UL 94-V0
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Pokrov in montažni deli
vključno s 4 držali za nadomestne kable
Enote
42 U
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TE
Širina: 800 mm
Višina: 2.200 mm
Primerno za širino
800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,298 kg
Bruto teža
8,735 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177681224
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable duct, WxH: 800x2200 mm, 42 U, For TS IT, RAL 9005
Dokumentacija
Instructions