Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami. Komplet uvodnih plošč se uporablja za skrivanje celotne odprtine v podnožju.
- Št. artikla:
- DK 5502530
- Zasnova
- Priključna plošča, zaprta, z drsno ploščo, večdelna
- Opis izdelka
- Izenačevanje potencialov je predvideno s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami. Komplet plošč z uvodnicami: za pokrivanje celotne odprtine v tleh. Moduli plošč z uvodnicami: izberite ustrezne module glede na način uporabe.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
Širina: 800 mm
Globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,356 kg
- Bruto teža
- 6,69 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177682627
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Gland plate set, solid gland plate, with sliding panel, multi-piece, WxD: 800x800 mm, for TS IT, TX CableNet, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentacija
- Instructions