Plošča z uvodnicami za TS IT, TX CableNet

Št. artikla: DK 5502550

Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami. Komplet uvodnih plošč se uporablja za skrivanje celotne odprtine v podnožju.

Št. artikla:
DK 5502550
Zasnova
Priključna plošča, zaprta, z drsno ploščo, večdelna
Opis izdelka
Izenačevanje potencialov je predvideno s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami. Komplet plošč z uvodnicami: za pokrivanje celotne odprtine v tleh. Moduli plošč z uvodnicami: izberite ustrezne module glede na način uporabe.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
Širina: 800 mm
Globina: 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,94 kg
Bruto teža
8,42 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177682498
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Gland plate set, solid gland plate, with sliding panel, multi-piece, WxD: 800x1000 mm, for TS IT, TX CableNet, sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Instructions