Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče opcijsko razširiti z dodatnimi ventilatorji. Enostaven sistem priklopa in energetsko učinkovit nadzor hitrosti.
- Št. artikla:
- SK 5503010
- Zasnova
- Brez strešne plošče
- Opis izdelka
- Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče po izbiri razširiti z dodatnimi ventilatorji.
- Prednosti
- Enostaven priključni sistem z vtičnico C13 IEC 320
- Energetsko učinkovita regulacija hitrosti z vnaprej določeno karakteristično krivuljo
- Mednarodna dovoljenja in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 1 ventilatorska enota
2 ventilatorja
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Sestavni deli
Namestitev in kratka navodila za uporabo - Pretok zraka (na delovni točki)
- 280 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,39 A
Pri 60 Hz: 0,36 A - Mere
- Širina: 550 mm
Višina: 42 mm
Globina: 220 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Hitrost
- 100 %
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
- Možnosti namestitve
- V VX IT s Š x G (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- TS IT s Š x G: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- V TX CableNet s Š x G (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Opomba
- Zmanjšanje navedenega pretoka zraka na 280 m³/h pri protitlaku 25 Pa
- Stopnja hrupa (na delovni točki)
- 46 dB(A)
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
TS IT
TX CableNet - Delovno temperaturno območje
- 5 °C...55 °C
- Poraba energije
- 21,5 W
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,45 kg
- Bruto teža
- 2,653 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177966253
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions