Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, predsestavljeno, s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem

Št. artikla: DK 5505151

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Povezovalni priključek, zunanji za TS/TS

Plošča z uvodnicami za TS IT, TX CableNet

Kabelska objemka za TS, TS IT

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, merilna različica

PDU UK basic

Št. artikla:
DK 5505151
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata, streha in stranske plošče: temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev, podnožje/podstavek: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja TS 8 z vrati, strešno ploščo, podnožjem/podstavkom in stranskimi ploščami
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
Priključni pribor za izenačevanje potencialov, vključno s centralno ozemljitveno točko, predsestavljeno
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
Osnovni nosilec
Osnovni modul, nameščen spredaj kot polnilna plošča
VX sistem podnožja/podstavka, 100 mm, prezračevano
Vogalni deli podnožja/podstavka in obrobe, stranice, pritrjeno z vijaki
Obrobe podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, ter vogalni in povezovalni pokrovi so priloženi
Stranske plošče, enodelne, s ključavnico
4 nivelirne noge, M12, vključno z adapterjem za podnožje/podstavek (priloženo)
4 kabelske objemke (T glava) za zunanjo montažno raven, za prilagajanje globine ohišja (priloženo)
10 kovinskih obročev za napeljavo kablov, 125 x 65 mm (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 800 mm
Enote
38 U
Enote
38 U
Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
1.900 mm
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
147 mm / 105 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
545 mm
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
Montažni okvir, 482,6 mm (19")
Nosilnost
15.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
145 kg
Bruto teža
152,4 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177705937
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 1800 x 800 mm, 38 U, pre-configured
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details