Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, IP 55, s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem

Št. artikla: DK 5506131

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants and with a protection category of up to IP 55.

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za TS, TS IT

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Hitra povezovalna sponka, trodelna za TS/TS

Povezovalni priključek, zunanji za TS/TS

Kabelska objemka za TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, merilna različica

PDU metered plus

PDU metered

Št. artikla:
DK 5506131
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena aluminijasta vrata s 3 mm enoslojnim varnostnim steklom
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, enodelna, zaprta
Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Komplet tesnil in tesnil za plošče z uvodnicami (priloženo)
Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Enote
42 U
Enote
42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
87 mm / 65 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
445 mm
Design doors
Zatesnjeno, IP 55
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
Montažni okvir, 482,6 mm (19")
Nosilnost
15.000 N
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Za ohišja z višino in globino 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm so na voljo ustrezne stranske plošče, ki so ob dobavi nameščene na ohišju.
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
114 kg
Bruto teža
120 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177705951
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Protection category
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue
Visio Shapes