- Št. artikla:
- DK 5527120
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
- Obseg dobave
- Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna dela spredaj in zadaj, spremenljivo nameščena na nosilnih letvah s sponkami za hitro odpiranje
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, za vodoravni vhod kablov na zadnji strani in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 600 mm
- Enote
- 38 U
- Enote
- 38 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 84 mm / 168 mm
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 345 mm
- Design doors
- zaprto
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
- Nosilnost
- 15.000 N
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 73,5 kg
- Bruto teža
- 75 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
-
TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U