- Št. artikla:
- DK 5527131
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena aluminijasta vrata s 3 mm enoslojnim varnostnim steklom
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
- Obseg dobave
- Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, enodelna, zaprta
Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Komplet tesnil in tesnil za plošče z uvodnicami (priloženo)
Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 600 mm
- Enote
- 38 U
- Enote
- 38 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 84 mm / 168 mm
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 345 mm
- Design doors
- Zatesnjeno, IP 55
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- Montažni okvir, 482,6 mm (19")
- Nosilnost
- 15.000 N
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Za ohišja z višino in globino 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm so na voljo ustrezne stranske plošče, ki so ob dobavi nameščene na ohišju.
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 87,5 kg
- Bruto teža
- 89 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177706392
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, IP 55