- Št. artikla:
- DK 5527151
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata, streha in stranske plošče: temeljni premaz, prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev, podnožje/podstavek: RAL 9005
- Obseg dobave
- Okvir ohišja TS 8 z vrati, strešno ploščo, podnožjem/podstavkom in stranskimi ploščami
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
Priključni pribor za izenačevanje potencialov, vključno s centralno ozemljitveno točko, predsestavljeno
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
Osnovni nosilec
Osnovni modul, nameščen spredaj kot polnilna plošča
VX sistem podnožja/podstavka, 100 mm, prezračevano
Vogalni deli podnožja/podstavka in obrobe, stranice, pritrjeno z vijaki
Obrobe podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, ter vogalni in povezovalni pokrovi so priloženi
Stranske plošče, enodelne, s ključavnico
4 nivelirne noge, M12, vključno z adapterjem za podnožje/podstavek (priloženo)
4 kabelske objemke (T glava) za zunanjo montažno raven, za prilagajanje globine ohišja (priloženo)
10 kovinskih obročev za napeljavo kablov, 125 x 65 mm (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, za vodoravni vhod kablov na zadnji strani in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 600 mm
- Enote
- 38 U
- Enote
- 38 U
- Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
- 1.900 mm
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 84 mm / 168 mm
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 345 mm
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- Montažni okvir, 482,6 mm (19")
- Nosilnost
- 15.000 N
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 115,9 kg
- Bruto teža
- 122 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, pre-configured