Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki

Št. artikla: DK 5530120

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Povezovalni priključek, zunanji za TS/TS

Kabelska objemka za TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, merilna različica

PDU metered

Št. artikla:
DK 5530120
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna dela spredaj in zadaj, spremenljivo nameščena na nosilnih letvah s sponkami za hitro odpiranje
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Enote
42 U
Enote
42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
84 mm / 168 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
545 mm
Design doors
zaprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Nosilnost
15.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
88,75 kg
Bruto teža
93,4 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177703773
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U 
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue
Visio Shapes