Enojno ohišje iz jeklene pločevine z robustnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema ter privijačeno zadnjo ploščo in vrati. Streha in stranice so izdelani iz enega kosa s profiliranim okvirjem. Sistemsko združljiva in razširljiva z dodatki VX25. Poveča učinkovitost, saj stranskih plošč ni treba montirati, velike širine ohišij pa nadomeščajo manjše povezane kombinacije.
- Št. artikla:
- SE 5824600
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm - Površinska obdelava
- Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča, snemljiva
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Zadnja plošča, enodelna - Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 300 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Število vrat
- 2
- Zaklepanje
- Število ključavnic: 2
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 152 kg
- Bruto teža
- 168,6 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 643,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177959286
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x1800x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions