- Št. artikla:
- SE 5854500
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
- Površinska obdelava
- Ohišje, vrata in zadnja plošča: brušeno, zrnatost 400
Plošče z uvodnicami: brez premaza
Montažna plošča: pocinkana
- Obseg dobave
- Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Zadnja plošča, snemljiva
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
- Mere
- Širina: 1.000 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 899 mm x 1.696 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK koda
- IK10
- Število vrat
- 1
- Opomba
- Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitev.
- Osnovni material
- Stainless steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 133 kg
- Bruto teža
- 140,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177666696
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front