Sistem samostoječih ohišij SE 8 Nerjavno jeklo

Št. artikla: SE 5855500

Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels

Št. artikla:
SE 5855500
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Ohišje, vrata in zadnja plošča: brušeno, zrnatost 400
Plošče z uvodnicami: brez premaza
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Zadnja plošča, snemljiva
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
Mere
Širina: 1.200 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
1.099 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK koda
IK10
Število vrat
2
Opomba
Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitev.
Osnovni material
Stainless steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
195,8 kg
Bruto teža
200,8 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177666702
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
SE Free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x500 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two doors at the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue