CX enodelna konzola

Št. artikla: CX 6746000

Enodelna konzola za upravljanje in nadzor, z veliko montažno ploščo in visoko stopnjo zaščite IP 55, na voljo v štirih različnih širinah.

CX aluminijast trak

LED sistemska luč

Ozemljitveni trakovi

Udoben ročaj AX

Udoben ročaj AX

Wiring plan pocket of sheet steel spremenljiva širina

LED sistemska luč

Ozemljitveni trakovi

Št. artikla:
CX 6746000
Zasnova
Enodelne konzole
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje, zaprta zadnja stran in stranice
Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja
Montažna plošča
Pokrov z odmičnimi ključavnicami, tečaji na zadnji strani, 2 zaporni palici z avtomatskim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno na desni.
Plošča z uvodnicami
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 970 mm
Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
520 mm x 900 mm
Globina (zgoraj)
495 mm
Globina (spodaj)
400 mm
Število vrat
1
IK koda
IK10
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Osnovni material
Sheet steel
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 970 mm
Globina (zgoraj): 495 mm
Globina (spodaj): 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
45 kg
Bruto teža
48,875 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
CX one-piece console, WxHxD: 600x970x400 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details