Enodelna konzola za upravljanje in nadzor, z veliko montažno ploščo in visoko stopnjo zaščite IP 55, na voljo v štirih različnih širinah.
- Št. artikla:
- CX 6748000
- Zasnova
- Enodelne konzole
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm - Površinska obdelava
- Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje, zaprta zadnja stran in stranice
Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja
Montažna plošča
Pokrov z odmičnimi ključavnicami, tečaji na zadnji strani, 2 zaporni palici z avtomatskim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno na desni.
Plošča z uvodnicami
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 970 mm
Globina: 400 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 720 mm x 900 mm
- Globina (zgoraj)
- 495 mm
- Globina (spodaj)
- 400 mm
- Število vrat
- 1
- IK koda
- IK10
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Osnovni material
- Sheet steel
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 970 mm
Globina (zgoraj): 495 mm
Globina (spodaj): 400 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 58 kg
- Bruto teža
- 60 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- CX one-piece console, WxHxD: 800x970x400 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details