Enodelne konzole TP

Št. artikla: TP 6748600

Enodelna konzola za upravljanje in nadzor, z veliko montažno ploščo in visoko stopnjo zaščite IP 55, na voljo v štirih različnih širinah. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Št. artikla:
TP 6748600
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje, zaprta zadnja stran in stranice
Vrata ali dvojna vrata spredaj, z zaklepom
Montažna plošča
Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni
Kabelske uvodnice
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 975 mm
Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
730 mm x 900 mm
Globina (zgoraj)
500 mm
Globina (spodaj)
400 mm
Število vrat
1
IK koda
IK08
Opomba
Pozicionirni drsnik VX 5051.172 se lahko uporablja kot montažni pripomoček za podnožje/podstavek VX sistema v novi izvedbi
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Osnovni material
Sheet steel
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 975 mm
Globina (zgoraj): 500 mm
Globina (spodaj): 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
62,5 kg
Bruto teža
63,7 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177959934
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
TP one-piece console, WHD1: 800x975x400/D2: 500 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details