Transportna kolesa za FlatBox.
- Št. artikla:
- TE 7000672
- Opis izdelka
- Kolesa je mogoče priviti v vogale osnovnega okvirja namesto nivelirnih nog. Oddaljenost od tal: 58 mm, pritrdilni navoj M10 x 20.
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Nosilnost
- 3.000 N
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,938 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- Transport castors, M10x20, max. 3000 N
- Dokumentacija
- Info sheet