Pritrdilni element z ježkom omogoča enostavno odpenjanje pritrjenih kabelskih snopov in dodajanje ali odstranjevanje posameznih kablov, kar je idealno za občutljive podatkovne kable (optična/bakrena vlakna).
- Št. artikla:
- DK 7072230
- Opis izdelka
- Pritrdilni element z ježkom omogoča enostavno sprostitev pritrjenih kabelskih snopov, posamezne kable pa je mogoče dodajati ali odstranjevati. Idealen je za občutljive podatkovne kable (optična vlakna/bakrena vlakna), saj preprečuje poškodbe plašča kabla. Pritrdilni element z ježkom je mogoče priviti tudi v okrogle sistemske luknje ali pritrditi s sponkami za hitro odpiranje.
- Barva
- Črna
- Obseg dobave
- Sponka za hitro sprostitev
- Mere
- Širina: 20 mm
Dolžina: 200 mm - Maks. premer kabla
- 50 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,03 kg
- Bruto teža
- 0,041 kg
- Carinska tarifna številka
- 58061000
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK Nylon loop, WxL: 20x200 mm, For Ø: 50 mm
- Dokumentacija
- Info sheet