Najlonska zanka

Št. artikla: DK 7072240

Pritrdilni element z ježkom omogoča enostavno odpenjanje pritrjenih kabelskih snopov in dodajanje ali odstranjevanje posameznih kablov, kar je idealno za občutljive podatkovne kable (optična/bakrena vlakna).

Št. artikla:
DK 7072240
Opis izdelka
Pritrdilni element z ježkom omogoča enostavno sprostitev pritrjenih kabelskih snopov, posamezne kable pa je mogoče dodajati ali odstranjevati. Idealen je za občutljive podatkovne kable (optična vlakna/bakrena vlakna), saj preprečuje poškodbe plašča kabla. Pritrdilni element z ježkom je mogoče priviti tudi v okrogle sistemske luknje ali pritrditi s sponkami za hitro odpiranje.
Barva
Črna
Obseg dobave
Sponka za hitro sprostitev
Mere
Širina: 20 mm
Dolžina: 300 mm
Maks. premer kabla
90 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,04 kg
Bruto teža
0,054 kg
Carinska tarifna številka
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Nylon loop, WxL: 20x300 mm, For Ø: 90 mm
Dokumentacija
Info sheet