Za pritrditev kablov na C vodilo.
- Št. artikla:
- DK 7097260
- Zasnova
- za premer kabla 26–30 mm
- Opis izdelka
- Za pritrditev kablov na C profil.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Plastični vložek
- Min. premer kabla
- 26 mm
- Maks. premer kabla
- 30 mm
- Paketi
- 25 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,26 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177193185
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Opis izdelka
- DK Cable clamps, for cable diameter: Ø: 26 - 30 mm