Nosilec za napeljavo kablov

Št. artikla: DK 7111000

Za prilagodljivo sistemsko združljivo napeljavo kablov ob strani 482,6 mm (19") montažnih okvirjev.

Št. artikla:
DK 7111000
Opis izdelka
Za prilagodljivo in sistemsko združljivo napeljavo kablov na 482,6 mm (19") profilnih tirnicah.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 65 mm
Globina: 125 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,899 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable shunting ring, DxH: 125x65 mm, zinc-plated
Dokumentacija
Info sheet