Plošča za upravljanje kablov s krtačnim trakom 482,6 mm (19")

Št. artikla: DK 7150535

Z izrezom 390 x 40 mm (2 U) ali 390 x 20 mm (1 U) s krtačnim vložkom, možnost namestitve kabelskih objemk.

Št. artikla:
DK 7150535
Opis izdelka
Za priročno in enostavno napeljavo kablov med dvema območjema, ločenima s 482,6 mm (19") montažno ravnino, npr. med sprednjim in zadnjim območjem 482,6 mm (19") montažne ravnine.
Aplikacije
Za zaklepanje in sočasno napeljavo kablov v namestitvenih conah po montažnem standardu 1 U, 482,6 mm (19")
Material
Jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Izrez za montažo
Širina:390 mm
Višina:40 mm
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
2 U
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,637 kg
Bruto teža
0,7 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm