Uporablja se za zapiranje prostih površin znotraj 482,6 mm (19") montažne ravnine.
- Št. artikla:
- DK 7151305
- Opis izdelka
- Polnilna plošča se uporablja za zapiranje praznih površin znotraj 482,6 mm (19") montažne ravnine. Hitra pritrditev brez orodja omogoča enostavno integracijo kjerkoli in odstranjevanje po potrebi. Dosledna uporaba polnilnih plošč zagotavlja ciljno usmerjen pretok zraka v delno opremljenih ohišjih.
- Tehnični podatki
- Height units 3 U (3 x 1 U)
- Material
- Plastika
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 HB, brez halogenov - Površinska obdelava
- Matt
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Polnilna plošča, 3 U, z integriranim sistemom za hitro pritrditev
- Build-up height
- 3 U
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 1,011 kg
- Bruto teža
- 1,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis izdelka
- DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 3 U, Toolless fixing, RAL 9005