Za namestitev omrežnih komponent velikosti 482,6 mm (19") ali za pritrditev polic za komponente in drsnih tirnic.
- Št. artikla:
- DK 7299000
- Opis izdelka
- Za montažo omrežnih komponent širine 482,6 mm (19") ali za pritrditev polic za komponente in vodilnih tirnic. Sprednja perforacija profila širine 482,6 mm (19"), razmak med središči 465 mm, zadnja perforacija 470 mm, zasnovano za montažo povezovalnih plošč in tirnic za upravljanje kablov. Montažna višina je nastavljiva v korakih po 50 mm. Najmanjša razdalja med nivoji 150 mm, največja razdalja med nivoji 350 mm.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- Profilni okvir: RAL 7035
Obroba: RAL 5018 - Obseg dobave
- Torzijsko tog profilni okvir s 482,6 mm (19") luknjami
Pribor za montažo - Mere namestitve
- Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19" - Enote
- 45 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,899 kg
- Bruto teža
- 14,63 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Second pair of mounting angles, 45 U, 482.6 mm (19"), For Data Rack
- Dokumentacija
- Instructions