Stranska plošča, s ključavnico, jeklena pločevina, za TS.
- Št. artikla:
- DK 7824128
- Opis izdelka
- Enostavna pritrditev na zgornjem delu. Zaklepni mehanizem z varnostno ključavnico št. 3524 E. Ozemljitveni vijak s kontaktnim jezičkom.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 2 stranski plošči s 4 varnostnimi ključavnicami št. 3524 E
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
TS
Višina: 1.200 mm
Globina: 800 mm - Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 24 kg
- Bruto teža
- 25,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 1200x800 mm, RAL 7035
- Dokumentacija
- Instructions