Nova raven upravljanja kablov: TX CableNet združuje dolgoletne izkušnje na področju IT ohišij, ki izpolnjujejo vse zahteve glede funkcionalnosti in kakovosti, pripravljene pa so tudi za individualno notranjo opremo.
- Št. artikla:
- TX 7888100
- Zasnova
- 1. generacija
Prezračevano
s stranskimi ploščami - Prednosti
- Nov koncept strešne plošče: pri kabliranju se v celoti izkoristi globina, poleg tega pa je možna integracija ventilatorskega modula
- Učinkovit koncept okvirja za individualno konfiguracijo
- Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja
- Prezračevana vrata podpirajo namestitev aktivnih in pasivnih omrežnih komponent
- Zamenljiv tečaj vrat
- Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
- Material
- Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm
482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z prezračevanimi sprednjimi in zadnjimi vrati
Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo
Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, varjena, s konceptom slapa za stranski vhod kablov, s skritim izrezom za modul ventilatorja
Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj
Vhodna vrata iz jeklene pločevine, prezračevalna, 130° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, enodelna, 130° tečaji
IPPC paleta - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm - Enote
- 42 U
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 645 mm
- Zasnova
- with side panels
- Design doors
- Prezračevano
- Nosilnost
- 5000 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 125 kg
- Bruto teža
- 135 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Visio Shapes