Mednarodna PDU enota, osnovna različica

Št. artikla: DK 7955134

IT rack power distribution in a range of different variants. Input with CEE connector (16 A/32 A) and C13 and C19 outputs. Distribution output from 3.7 kW to 22 kW.

Št. artikla:
DK 7955134
Zasnova
PDU Basic
Material
Aluminijast profil, črno eloksirano
Mere
Širina: 44 mm
Globina: 62 mm
Dolžina: 1.710 mm
Število vtičnic in tip
36 x C13 / 6 x C19
Vtičnice
36 x IEC 320 socket C13
6 x IEC 320 socket C19
Nazivni tok (maks.)
32 A
Dovodni vodi
Količina: 1
Faze na dovod: 3~
Dolžina priključnega kabla
3 m
Vrsta električne povezave
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Direktive
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi
EN 60950-1
Delovno temperaturno območje
0 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT: ≥ 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis izdelka
DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x1710x62 mm, 36xC13, 6xC19, black, CEE, 3~, 32 A
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue
Visio Shapes