Mednarodna PDU enota, osnovna različica

Št. artikla: DK 7955135

IT rack power distribution in a range of different variants. Input with CEE connector (16 A/32 A) and C13 and C19 outputs. Distribution output from 3.7 kW to 22 kW.

Št. artikla:
DK 7955135
Zasnova
PDU Basic
Material
Aluminijast profil, črno eloksirano
Mere
Širina: 44 mm
Globina: 62 mm
Dolžina: 1.405 mm
Število vtičnic in tip
42 x C13
Vtičnice
42 x IEC 320 socket C13
Nazivni tok (maks.)
16 A
Dovodni vodi
Količina: 1
Faze na dovod: 3~
Dolžina priključnega kabla
3 m
Vrsta električne povezave
CEE
Direktive
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi
EN 60950-1
Delovno temperaturno območje
0 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT: ≥ 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,5 kg
Bruto teža
4,7 kg
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177684973
ECLASS 8.0
27142604
Opis izdelka
DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x1405x62 mm, 42xC13, black, CEE, 3~, 16 A
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue
Visio Shapes