PDU basic

Št. artikla: DK 7979112

Visokokakovostna IT napajalna enota za ohišja: Robustna PDU enota s kompaktno osnovno distribucijo napajanja za IT okolje.

Št. artikla:
DK 7979112
Zasnova
PDU Basic
Opis izdelka
Kompaktna osnovna distribucija napajanja. Osnovna PDU enota omogoča enostavno opremljanje kateregakoli IT ohišja s profesionalno distribucijo napajanja. Odvisno od PDU modela je možna vodoravna namestitev v 19" nivo ali navpična namestitev (tudi v Zero-U-Space).
Prednosti
Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja
Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT
Material
ekstrudiran aluminijast profil, eloksirano
Priključki: plastika
Obseg dobave
Zaklep konektorja za konektorje IEC C14 in C20
Sestavni deli
Možnosti
Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Na voljo so tudi druge barve ohišja
Mere
Širina: 44 mm
Globina: 70 mm
Dolžina: 845 mm
Število vtičnic in tip
16 x C13 / 2 x C19
Nazivna delovna napetost
230 V (AC)
Nazivni tok (maks.)
32 A
Poraba energije
7,4 kW
Dovodni vodi
Količina: 1
Faze na dovod: 1~
Dolžina priključnega kabla
3 m
Vrsta električne povezave
CEE
Direktive
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Delovno temperaturno območje
5 °C...50 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja
-20 °C...70 °C
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm
Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.200 mm
Vrsta ohišja: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,52 kg
Bruto teža
3,52 kg
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177947412
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis izdelka
PDU basic 32A/1P CEE 16xC13+2xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x845x70, IEC 60320: 16 x C13, 2 x C19
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Quick guide
Tehnični listi
Technical details 2