Visokokakovostna IT napajalna enota za ohišja: Robustna PDU enota s kompaktno osnovno distribucijo napajanja za IT okolje.
- Št. artikla:
- DK 7979133
- Zasnova
- PDU Basic
- Opis izdelka
- Kompaktna osnovna distribucija napajanja. Osnovna PDU enota omogoča enostavno opremljanje kateregakoli IT ohišja s profesionalno distribucijo napajanja. Odvisno od PDU modela je možna vodoravna namestitev v 19" nivo ali navpična namestitev (tudi v Zero-U-Space).
- Prednosti
- Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja
- Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
- Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT
- Material
- ekstrudiran aluminijast profil, eloksirano
Priključki: plastika - Obseg dobave
- Zaklep konektorja za konektorje IEC C14 in C20
Sestavni deli - Možnosti
- Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Na voljo so tudi druge barve ohišja - Mere
- Širina: 44 mm
Globina: 70 mm
Dolžina: 1.095 mm - Število vtičnic in tip
- 18 x earthing-pin (type F, CEE 7/3)
- Nazivna delovna napetost
- 400 V (AC)
- Nazivni tok (maks.)
- 16 A
- Poraba energije
- 11 kW
- Dovodni vodi
- Količina: 1
Faze na dovod: 3~ - Dolžina priključnega kabla
- 3 m
- Vrsta električne povezave
- CEE
- Direktive
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Standardi
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...50 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 10...95 %
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...70 °C
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm
Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,3 kg
- Bruto teža
- 3,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177947498
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- PDU basic 16A/3P CEE 18xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x earthing-pin
- Dokumentacija
- Quick guide