Visokokakovostna IT napajalna enota za ohišja: Pametna PDU enota z merjenjem energije na fazo, tj. zahtevana izhodna moč celotnega IT ohišja.
- Št. artikla:
- DK 7979204
- Zasnova
- 482,6 mm (19") različica
- Opis izdelka
- Visokokakovostna distribucija energije v kompaktni izvedbi za IT omrežja in strežniška ohišja. Z merjenjem energije na napajalniku ali po fazah.
- Prednosti
- Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja
- Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
- Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT
- Samodejno napajanje PDU enote, zunanje napajanje ni potrebno
- Natančnost merjenja ± 1 % (kWh) po EN 62 053-21
- Vgrajena ura z realnim časom z baterijo (največ 10 let, zamenljiva baterija)
- Vgrajen elektromagnetni zvočnik za zvočne alarme
- Nastavljive mejne vrednosti (opozorilo/alarm) za napetost, tok, izhod
- Števec obratovalnih ur, skupni in ciklični, ponastavljiv
- Varčna zasnova, minimalna lastna poraba energije
- Tehnični podatki
- Prikazovalna/krmilna enota v ohišju PDU, vrtljiva za 180° in zamenljiva
- Kompaktni odklopnik (16 A - tip Carling)
- Integriran, popolnoma pomožni napajalnik, napajanje iz vseh faz
- PDU napajalniki, odporni na napake, s pomožno enoto v vseh fazah
- Napetost V, tok A, frekvenca Hz
- Aktivna moč, aktivna energija, navidezna moč, navidezna energija
- Faktor moči (cosPhi) in fazni kot
- Merjenje toka v ničelnem vodniku/zaznavanje neravnovesja obremenitve
- Nadzor varovalk za PDU-je z vgrajeno varovalko
- Svetel TFT zaslon, 128 x 128 slikovnih pik (RGB) z osvetlitvijo ozadja in načinom varčevanja z energijo za prikaz izhodnih podatkov in osnovne konfiguracije PDU
- Senzorji položaja za vrtenje zaslona in pravilno predstavitev PDU na spletni strani
- LED za prikaz priklopa na napajanje
- Material
- Aluminijast profil, črno eloksirano
Priključki: plastika - Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti
- Za spremljanje okolice je mogoče priključiti senzorje CMC III CAN vodila, največ 16 senzorjev
- Measurement functions, description
- Meritev na fazo ali dovod
- Zmogljiv procesor (ARM Cortex A8)
- Digitalni vhod (brezplačni kontakt)
- Dodatni alarmni izhod/relejni izhod (preklopni kontakt)
- Mere
- Višina: 44 mm
Globina: 144 mm
Dolžina: 450 mm - Število vtičnic in tip
- 4 x C13 / 2 x C19
- Nazivna delovna napetost
- 230 V (AC)
- Nazivni tok (maks.)
- 32 A
- Poraba energije
- 7,4 kW
- Dovodni vodi
- Količina: 1
Faze na dovod: 1~ - Dolžina priključnega kabla
- 3 m
- Vrsta električne povezave
- CEE
- Vmesniki
- USB 2.0 port (USB-A) for mass configuration, firmware updates & data logging
- CAN bus interface (RJ 45) for a maximum of 16 ambient sensors
- Serial interface RS232 (RJ12) for LTE unit, scripting, CLI
- Use of own certificates/TLS 1.2
- E-mail forwarding in case of alarm (SMTP)
- User administration including rights management
- LDAP(S)/Radius/Active Directory connection
- Syslog server connection (max. 2 servers)
- Fully redundant Ethernet interface 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Direktive
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Standardi
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoli
- Web server (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB for linking into 3rd party DCIM software
- FTP/SFTP (update/file transfer)
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...50 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 10...95 %
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...70 °C
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 800 mm
Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,38 kg
- Bruto teža
- 3,68 kg
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177947627
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- DK PDU metered, compact basic power distribution incl. energy measurement per phase, with network interface and display, WHD: 450x44x144 mm, IEC 60320: 4 x C13, 2 x C19
- Programska oprema
- Software