Ta izdelek bo ukinjen dne: 30. mar. 2025
- Št. artikla:
- DK 7979332
- Zasnova
- PDU, s stikalom
- Opis izdelka
- Visokokakovostna distribucija energije v kompaktni izvedbi za IT omrežja in strežniška ohišja. S funkcijo preklapljanja in merjenjem energije na napajalniku ali po fazah.
- Prednosti
- Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja
- Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
- Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT
- Samodejno napajanje PDU enote, zunanje napajanje ni potrebno
- Natančnost merjenja ± 1 % (kWh) po EN 62 053-21
- Programabilno delovanje ob zagonu po ponovni vzpostavitvi napetosti (vklop/izklop/zadnje stanje)
- Programabilno preklopno delovanje (čas/programabilna logika)
- Vgrajena ura z realnim časom z baterijo (največ 10 let, zamenljiva baterija)
- Vgrajen elektromagnetni zvočnik za zvočne alarme
- Nastavljive mejne vrednosti (opozorilo/alarm) za napetost, tok, izhod
- Števec obratovalnih ur, skupni in ciklični, ponastavljiv
- Tehnični podatki
- Prikazovalna/krmilna enota v ohišju PDU, vrtljiva za 180° in zamenljiva
- Integriran, popolnoma pomožni napajalnik, napajanje iz vseh faz
- PDU napajalniki, odporni na napake, s pomožno enoto v vseh fazah
- Napetost V, tok A, frekvenca Hz
- Aktivna moč, aktivna energija, navidezna moč, navidezna energija
- Faktor moči (cosPhi) in fazni kot
- Merjenje toka v ničelnem vodniku/zaznavanje neravnovesja obremenitve
- Nadzor varovalk za PDU-je z vgrajeno varovalko
- Nadzor opcijsko dobavljive prenapetostne zaščite
- Svetel TFT zaslon, 128 x 128 slikovnih pik (RGB) z osvetlitvijo ozadja in načinom varčevanja z energijo za prikaz izhodnih podatkov in osnovne konfiguracije PDU
- Senzorji položaja za vrtenje zaslona in pravilno predstavitev PDU na spletni strani
- Večbarvne LED diode (zelena/oranžna/rdeča) za prikaz preklopnih stanj in opozorilnih/alarmnih mej na fazo ali dovod
- LED za prikaz priklopa na napajanje
- Varčna zasnova, minimalna lastna poraba energije
- Material
- Aluminijast profil, črno eloksirano
Priključki: plastika - Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti
- Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Meritev preostalega toka (tip B) na dovod/fazo/varovalko
Nadzor opcijsko dobavljive prenapetostne zaščite
Za spremljanje okolice je mogoče priključiti senzorje CMC III CAN vodila, največ 16 senzorjev
Na voljo so tudi druge barve ohišja
Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Meritev preostalega toka (tip B) na dovod/fazo/varovalko
Nadzor opcijsko dobavljive prenapetostne zaščite
Za spremljanje okolice je mogoče priključiti senzorje CMC III CAN vodila, največ 16 senzorjev
Na voljo so tudi druge barve ohišja
- Measurement functions, description
- Zasilno napajanje spletnega strežnika PDU prek PoE, zaporedni odklop izhodov
- Preklopna funkcija na izhodni priključek
- Preprečuje preobremenitvene konice: zaporedna aktivacija izhodov po obnovitvi napetosti
- Stanja relejev se shranijo tudi v primeru izpada električne energije
- Bistabilni releji: nizka poraba toka in visoka preklopna zmogljivost, primerni tudi za višje zagonske tokove do največ 300 A
- Združevanje: skupno preklapljanje več izhodov
- Meritev na fazo ali dovod
- Zmogljiv procesor (ARM Cortex A8)
- Digitalni vhod (brezplačni kontakt)
- Dodatni alarmni izhod/relejni izhod (preklopni kontakt)
- Mere
- Širina: 44 mm
Globina: 70 mm
Dolžina: 1.095 mm - Število vtičnic in tip
- 6 x C13 / 6 x C19
- Vtičnice
- 6 x C 13
6 x C 19 - Nazivna delovna napetost
- 400 V (AC)
- Nazivni tok (maks.)
- 16 A
- Poraba energije
- 11 kW
- Dovodni vodi
- Faze na dovod: 3~
- Dolžina priključnega kabla
- 3 m
- Vrsta električne povezave
- CEE
- Vmesniki
- USB 2.0 port (USB-A) for mass configuration, firmware updates & data logging
- CAN bus interface (RJ 45) for a maximum of 16 ambient sensors
- Serial interface RS232 (RJ12) for LTE unit, scripting, CLI
- Use of own certificates/TLS 1.2
- E-mail forwarding in case of alarm (SMTP)
- User administration including rights management
- LDAP(S)/Radius/Active Directory connection
- Syslog server connection (max. 2 servers)
- Fully redundant Ethernet interface 10/100/1000 Mbit/s
- Direktive
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Standardi
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoli
- Web server (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB for linking into 3rd party DCIM software
- FTP/SFTP (update/file transfer)
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...50 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 10...95 %
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...70 °C
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm
Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,001 kg
- Bruto teža
- 0,001 kg
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177947948
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- DK PDU switched, compact basic power distribution incl. energy measurement per phase, individually switchable output slots, with network interface and display, WLD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 6x C13 + 6x C19
- Programska oprema
- Software