PDU managed

Št. artikla: DK 7979433

Visokokakovostna IT napajalna enota za ohišja z merilnimi in nadzornimi funkcijami za vsak posamezni izhod. Vhod s CEE konektorjem (16 A/32 A) in izhod C13 in C19.

Št. artikla:
DK 7979433
Zasnova
PDU, upravljan
Opis izdelka
Visokokakovostna distribucija energije v kompaktni izvedbi za IT omrežja in strežniška ohišja. Odvisno od modela z obsežnimi funkcijami upravljanja za merjenje in spremljanje energije.
Prednosti
Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja
Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela)
Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT
Samodejno napajanje PDU enote, zunanje napajanje ni potrebno
Natančnost merjenja ± 1 % (kWh) po EN 62 053-21
Programabilno delovanje ob zagonu po ponovni vzpostavitvi napetosti (vklop/izklop/zadnje stanje)
Programabilno preklopno delovanje (čas/programabilna logika)
Vgrajena ura z realnim časom z baterijo (največ 10 let, zamenljiva baterija)
Vgrajen elektromagnetni zvočnik za zvočne alarme
Nastavljive mejne vrednosti (opozorilo/alarm) za tok, napetost, izhod, individualne nastavitve za vsak izhodni priključek
Tehnični podatki
Prikazovalna/krmilna enota v ohišju PDU, vrtljiva za 180° in zamenljiva
Integriran, popolnoma pomožni napajalnik, napajanje iz vseh faz
PDU napajalniki, odporni na napake, s pomožno enoto v vseh fazah
Napetost V, tok A, frekvenca Hz
Aktivna moč, aktivna energija, navidezna moč, navidezna energija
Faktor moči (cosPhi) in fazni kot
Merjenje toka v ničelnem vodniku/zaznavanje neravnovesja obremenitve
Nadzor varovalk za PDU-je z vgrajeno varovalko
Svetel TFT zaslon, 128 x 128 slikovnih pik (RGB) z osvetlitvijo ozadja in načinom varčevanja z energijo za prikaz izhodnih podatkov in osnovne konfiguracije PDU
Senzorji položaja za vrtenje zaslona in pravilno predstavitev PDU na spletni strani
Večbarvne LED diode (zelena/oranžna/rdeča) za prikaz preklopnih stanj in omejitev za posamezne izhodne priključke
LED za prikaz priklopa na napajanje
Varčna zasnova, minimalna lastna poraba energije
Material
Aluminijast profil, črno eloksirano
Priključki: plastika
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti
Prenapetostna zaščita tipa 3 z odvodniki, ki jih je mogoče zamenjati med delovanjem, s spremljanjem stanja, primerna za integracijo v PDU ohišje
Meritev preostalega toka (tip B) na dovod/fazo/varovalko
Nadzor opcijsko dobavljive prenapetostne zaščite
Za spremljanje okolice je mogoče priključiti senzorje CMC III CAN vodila, največ 16 senzorjev
Na voljo so tudi druge barve ohišja
Measurement functions, description
Zasilno napajanje spletnega strežnika PDU prek PoE, zaporedni odklop izhodov
Preklopna funkcija na izhodni priključek
Preprečuje preobremenitvene konice: zaporedna aktivacija izhodov po obnovitvi napetosti
Stanja relejev se shranijo tudi v primeru izpada električne energije
Bistabilni releji: nizka poraba toka in visoka preklopna zmogljivost, primerni tudi za višje zagonske tokove do največ 300 A
Združevanje: skupno preklapljanje več izhodov
Meritev na fazo ali dovod
Dodatna meritev na izhodni priključek
Zmogljiv procesor (ARM Cortex A8)
Digitalni vhod (brezplačni kontakt)
Dodatni alarmni izhod/relejni izhod (preklopni kontakt)
Mere
Širina: 44 mm
Globina: 70 mm
Dolžina: 1.495 mm
Število vtičnic in tip
18 x earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Vtičnice
18 x earthing-pin
Nazivna delovna napetost
400 V (AC)
Nazivni tok (maks.)
16 A
Poraba energije
11 kW
Dovodni vodi
Količina: 1
Faze na dovod: 3~
Dolžina priključnega kabla
3 m
Vrsta električne povezave
CEE
Vmesniki
USB 2.0 port (USB-A) for mass configuration, firmware updates & data logging
CAN bus interface (RJ 45) for a maximum of 16 ambient sensors
Serial interface RS232 (RJ12) for LTE unit, scripting, CLI
Use of own certificates/TLS 1.2
E-mail forwarding in case of alarm (SMTP)
User administration including rights management
LDAP(S)/Radius/Active Directory connection
Syslog server connection (max. 2 servers)
Fully redundant Ethernet interface 10/100/1000 Mbit/s
Direktive
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoli
Web server (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB for linking into 3rd party DCIM software
FTP/SFTP (update/file transfer)
Delovno temperaturno območje
5 °C...50 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja
-20 °C...70 °C
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm
Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,001 kg
Bruto teža
8 kg
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177948174
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis izdelka
DK PDU managed, high-end power distribution incl. energy measurement, switching and monitoring functions per output slot, with network interface and display, WLD: 44x1495x70 mm, CEE 7/3: 18x earthing pin
Odobritve
Cyber Security Certificate
TÜV-tested safety
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Additional instructions
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Technical details
Technical details 2
Visio Shapes
Programska oprema
Software