Merilni modul RCM – linijski merilnik

Št. artikla: DK 7979713

Avtonomna enota za merjenje energije (vključno z nadzorom diferencialnega toka) v obliki 1 U/19". Enota se priključi na napajalni vod do opreme, osnovne PDU enote ali modularne PDU enote brez merilne funkcije. Beležijo se vsi pomembni električni parametri.

Št. artikla:
DK 7979713
Zasnova
16 A / trifazno
Opis izdelka
Avtonomna enota za nadzor porabe energije (vključno z nadzorom preostalega toka) v ohišju 1U/19". Enota je zaporedno priključena na napajanje, osnovni PDU ali modularni PDU brez merilne funkcije. Vsi ključni električni parametri se beležijo analogno kot pri merjeni PDU. Poleg tega ima merilni modul integrirano merjenje preostalega toka (tip B) za nadzor toka priključene obremenitve. Do podatkov o porabi je mogoče enostavno dostopati prek omrežnega vmesnika ali lokalno prek TFT zaslona. Poleg tega so na voljo vsi vmesniki merjene PDU, npr. za priklop zunanjih senzorjev in sistemov pametnih ročajev.
Prednosti
Idealna rešitev za nadgradnjo obstoječih naprav, ki nimajo sodobnih merilnih funkcij
Vključuje merjenje diferencialnega toka/nadzor napačnega toka
Obsežne merilne funkcije (kot pri PDU z merilnikom)
Različice s priključnim kablom in CEE konektorji, pripravljene za takojšnjo uporabo
Hitra nadgradnja, namestitev zahteva samo kratko prekinitev delovanja
Kompaktno ohišje 1 U 482,6 mm (19˝) s predhodno sestavljenimi priključnimi kabli
Visoka stopnja natančnosti merjenja (običajno ±1 %)
Energetsko učinkovita zasnova, minimalna poraba energije
Zvočni alarm se lahko nastavi, če so presežene določene omejitve (npr. Kratkostični tokovi)
Integriran GbE vmesnik s spletnim strežnikom za avtonomno delovanje brez drugih komponent
Material
ekstrudiran aluminijast profil, eloksirano
General colour
RAL 9005
Barva
RAL 9005
Možnosti
Za spremljanje okolice je mogoče priključiti senzorje CMC III CAN vodila, največ 16 senzorjev
Poraba energije
11 kW
Vrsta električne povezave
CEE connector/coupling
Faze na dovod
3~
Nazivni tok (maks.)
16 A
Direktive
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Standardi
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Mere
Širina: 450 mm
Višina: 144 mm
Globina: 44 mm
Vmesniki
Fully redundant Ethernet interface 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x with PoE)
USB 2.0 port (USB-A) for mass configuration, firmware updates & data logging
CAN bus interface (RJ 45) for a maximum of 16 ambient sensors
Serial interface RS232 (RJ12) for LTE unit, scripting, CLI
Use of own certificates/TLS 1.2
E-mail forwarding in case of alarm (SMTP)
User administration including rights management
LDAP(S)/Radius/Active Directory connection
Syslog server connection (max. 2 servers)
Priključek vhodnega kabla (vrsta/dolžina)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Priključek izhodnega kabla (vrsta/dolžina)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,2 kg
Bruto teža
3,7 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Odobritve
Cyber Security Certificate
TÜV-tested safety
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Quick guide
Tehnični listi
Technical details
Technical details 2
Programska oprema
Software