Kompaktni modul prenapetostne zaščite za zaščito končne opreme (tip 3) z alarmnim kontaktom, za montažo na okvir ohišja. Moduli se uporabljajo za zaščito občutljive strojne opreme in predstavljajo tretjo ali zadnjo stopnjo v verigi prenapetostne zaščite. Poleg tega morajo biti v inštalaciji stavbe ali sistemu za distribucijo električne energije prisotne dodatne naprave za prenapetostno zaščito tipa 1 in tipa 2.
- Št. artikla:
- DK 7979722
- Zasnova
- Prenapetostna zaščita tipa 3
- Opis izdelka
- Kompaktni modul prenapetostne zaščite za zaščito končnih naprav (tip 3) s signalnim kontaktom za montažo na okvir ohišja. Ti moduli ščitijo občutljivo strojno opremo in predstavljajo tretjo in zadnjo stopnjo v verigi prenapetostne zaščite. V električni napeljavi ali sistemu za distribucijo električne energije stavbe morajo biti prisotne tudi dodatne naprave za prenapetostno zaščito tipa 1 in tipa 2.
- Prednosti
- Popolnoma ožičena rešitev za prenapetostno zaščito, pripravljena za takojšnji priklop in uporabo
- Za univerzalno uporabo
- Visoka razpoložljivost – v primeru okvare je mogoče odvodnike zamenjati brez prekinitve napajanja
- Vzdrževalno prijazna izvedba s priključnim sistemom za zaščitne module
- Različice za fazni tok 16 A/32 A, 1-fazni/3-fazni
- Različice s priključnim kablom in CEE konektorji
- Takoj pripravljeno za uporabo v omrežjih TN-S
- Priključne poti L/N in N/PE
- Optični nadzor stanja neposredno na odvodniku
- Sporočilo o stanju prek brezpotencialnega signalnega kontakta za posredovanje, npr. v sisteme za upravljanje stavb
- Prostorsko varčna montaža zaradi kompaktne zasnove
- Material
- ekstrudiran aluminijast profil, eloksirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Poraba energije
- 7,4 kW
- Vrsta električne povezave
- CEE connector/coupling
- Nazivni tok (maks.)
- 32 A
- Direktive
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Standardi
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Mere
- Širina: 44 mm
Višina: 75 mm
Dolžina: 250 mm - Priključek vhodnega kabla (vrsta/dolžina)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Priključek izhodnega kabla (vrsta/dolžina)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,18 kg
- Bruto teža
- 2,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177948532
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Opis izdelka
- DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module
- Dokumentacija
- Info sheet