- Št. artikla:
- TS 8105235
- Prednosti
- Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenim vložkom
- Enostavno pozicioniranje s pomočjo pripomočka za določanje lokacije
- Ozemljitveni vijak s kontaktno površino
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Nosilce za plošče ohišja je mogoče namestiti z notranje ali zunanje strani ohišja.
- Površina, ki je na voljo za namestitev: zunanja mera – 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
TS IT
Višina: 2.000 mm
Globina: 500 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 22,8 kg
- Bruto teža
- 24,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177205253
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
-
TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for WD: 2000x500 mm, Sheet steel