Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za VX

Št. artikla: VX 8168245

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za VX.

Št. artikla:
VX 8168245
Prednosti
Hitra montaža zahvaljujoč pritrdilnemu držalu stranske plošče
Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenimi vložki na notranji strani
Enostavno pozicioniranje po višini in globini s pomočjo pripomočka za določanje položaja
Sestavljanje s strani ene osebe
Ozemljitveni vijaki z veliko kontaktno površino brez barve za optimalen stik
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Višina: = 1.600 mm
Globina: = 800 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
30,3 kg
Bruto teža
30,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177924949
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1600x800 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions