Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za TS, TS IT

Št. artikla: TS 8176235

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za TS.

Št. artikla:
TS 8176235
Prednosti
Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenim vložkom
Enostavno pozicioniranje s pomočjo pripomočka za določanje lokacije
Ozemljitveni vijak s kontaktno površino
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Nosilce za plošče ohišja je mogoče namestiti z notranje ali zunanje strani ohišja.
Površina, ki je na voljo za namestitev: zunanja mera – 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
Višina: 1.200 mm
Globina: 1.000 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
28,2 kg
Bruto teža
29,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177317536
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for WD: 1200x1000 mm, Sheet steel
Dokumentacija
Instructions