Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za VX.
- Št. artikla:
- VX 8186245
- Prednosti
- Hitra montaža zahvaljujoč pritrdilnemu držalu stranske plošče
- Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenimi vložki na notranji strani
- Enostavno pozicioniranje po višini in globini s pomočjo pripomočka za določanje položaja
- Sestavljanje s strani ene osebe
- Ozemljitveni vijaki z veliko kontaktno površino brez barve za optimalen stik
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Višina: = 1.800 mm
Globina: = 600 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 25,8 kg
- Bruto teža
- 26,2 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 99,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177827820
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1800x600 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions