Sistem povezovalnih ohišij VX25 Osnovno ohišje

Št. artikla: VX 8485000

Standard v proizvodnji stikalnih ohišij: ogrodje ohišja z enojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za VX

LED sistemska luč

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Povezovalni nosilec, notranji za VX, VX IT

Povezovalni blok, notranji za VX, VX IT

Povezovalni priključek, zunanji za VX, VX IT

Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm za VX

Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm za VX

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Polnilo montažne plošče za VX, TS

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
VX 8485000
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
299 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK10
Število vrat
1
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
64,71 kg
Bruto teža
66,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
200,83 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Baying enclosure system, WHD: 400x1800x500 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details