Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm za sprednje in zadnje komponente podnožja/podstavka

Št. artikla: TS 8601085

For mounting between the base/plinth components. At 200 mm height, two 100 mm base/plinth trims may be used. Base/plinth trims may be installed rotated through 90° in order to stabilise bayed base/plinth components.

Št. artikla:
TS 8601085
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
2 obrobi podnožja/podstavka
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 800 mm
Vrsta ohišja: SE
Vrsta ohišja: CM
Vrsta ohišja: TP
Vrsta ohišja: PC
Vrsta ohišja: IW
Vrsta ohišja: TS IT
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,8 kg
Bruto teža
3,46 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177232686
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Trim panel, sides, H: 100 mm, for W: 800 mm, RAL 7035, sheet steel
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details