Udoben ročaj za TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Št. artikla: TS 8611280

Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna namestitev zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.

Št. artikla:
TS 8611280
Zasnova
Pripravljeno za ASSA ključavnico
Opis izdelka
Ker ročaj zaradi zložljivega mehanizma ne potrebuje nihajne površine, se površina vrat lahko optimalno izkoristi za vgradne komponente.
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Navodila za sestavljanje
Za namestitev na steklena vrata TS, VX SE, spodnja vrata PC, okrasna vrata IW je potreben adapter za ročaj
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ovalni polcilindrični profil ASSA do skupne dolžine 26,9 mm
Za tip ohišja
TS
TS IT
VX SE
PC enclosure door
IW
TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
SE stainless steel
EL 3-part, 18 – 21 U
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,628 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177228573
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
TS Comfort handle, for TS, TS IT, SE, PC, IW, prepared for ASSA lock system, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions