Za namestitev na navpične dele ohišja od zunaj.
- Št. artikla:
- VX 8617502
- Opis izdelka
- Za montažo na navpične profile ohišja od zunaj.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Povezovalni priključek, zunanji
Povezovalno tesnilo
Sestavni deli - Opomba
- 1 paket zadostuje za en vezni spoj
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 0,78 kg
- Bruto teža
- 0,813 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- VX Baying connector, external, sheet steel, zinc-plated
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA