- Št. artikla:
- VX 8619700
- Opis izdelka
- Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Distance between fixing points
- 275 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 400 mm
- Možnosti namestitve VX
- Širina vrat 400 mm
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih s širino 300 mm in višino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V ohišjih s širino 300 mm
- Možnosti namestitve, AX plastika
- Širina vrat 400 mm
- Možnosti namestitve za 3-delni AX
- Globina ohišja 473 mm
- Možnosti namestitve CX
- V podstavku, v ohišjih z globino 400 mm
- V enodelnem konzolnem podstavku, globina ohišja 400 mm
- Navodila za sestavljanje
- Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
- Opomba
- Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
AX
AX plastic
AX wall-mounted enclosure, 3-part
CX one-piece console
CX pedestal
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,68 kg
- Bruto teža
- 0,686 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 400 mm