Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Št. artikla: VX 8619710

Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.

Št. artikla:
VX 8619710
Opis izdelka
Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Distance between fixing points
375 mm
Za prilagoditeV vratih s širino
500 mm
Možnosti namestitve VX
Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve VX SE
Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino 400 mm in višino 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
V ohišjih s širino 1000 mm, z zaklepnimi vrati
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
V ohišjih z višino 500 mm
V ohišjih s širino 400 mm
Možnosti namestitve, AX plastika
Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX
Globina ohišja 573 mm
Možnosti namestitve CX
V konzolni in namizni enoti v globino, skupaj s CX tirnico za notranjo montažo
V podstavku, v ohišjih z globino 500 mm
Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve TP
V konzolah za 3-delno montažo v ohišjih s širino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo TP, kompaktna omara HD
Navodila za sestavljanje
Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Opomba
Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
TP
AX
AX plastic
AX wall-mounted enclosure, 3-part
CX one-piece console
CX console system
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,92 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 500 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Load brochure