Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Št. artikla: VX 8619720

Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.

Št. artikla:
VX 8619720
Opis izdelka
Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Distance between fixing points
475 mm
Za prilagoditeV vratih s širino
600 mm
Možnosti namestitve VX
Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve VX SE
Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino 500 mm in višino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montaž AX
V ohišjih s širino 1200 mm, z zaklepnimi vrati
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
V ohišjih z višino 600 mm
Možnosti namestitve, AX plastika
Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX
V ohišjih z globino 673 mm ali v širini stenskega dela
Možnosti namestitve PC
Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve CX
Širina vrat 600 mm
Navodila za sestavljanje
Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Opomba
Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
PC
AX
AX wall-mounted enclosure, 3-part
CX one-piece console
CX pedestal
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,956 kg
Bruto teža
1,14 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 600 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Load brochure