- Št. artikla:
- VX 8619780
- Opis izdelka
- Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Distance between fixing points
- 1.275 mm
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih z višino 1400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V ohišjih z višino 760 mm
- Navodila za sestavljanje
- Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
- Opomba
- Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,44 kg
- Bruto teža
- 2,7 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177926844
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 1400 mm